Koncové dutinky žil DIN v kotouči

Izolované koncové dutinky žil v pásech/cívkách

Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Barva l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Obsah kusů/balení Základní jednotka Bázová cena
61802052 DIN cívka 0,5 0.5 bílá 14,5 8 1,1 2,6 3,5 3000 x 1
61802054 DIN cívka 0,75 0.75 šedá 14,5 8 1,3 2,8 3,6 3000 x 1
61802056 DIN cívka 1,0 1 červená 14,5 8 1,5 3 3,9 3000 x 1
61802058 DIN cívka 1,5 1.5 černá 14,5 8 1,8 3,4 4,2 2500 x 1
61802060 DIN cívka 2,5 2.5 modrá 14,5 8 2,3 4,2 5 1500 x 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Oblasti použití

  • Izolované koncové dutinky žil ve tvaru pásu dle DIN 46228, část 4
  • Dutinky DIN ve formě pásu navinutého na cívkách až po 3000 kusech ke zpracování
    v krimpovacích automatech

Rozsah dodávky

  • Průměr cívky ca 25 cm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Materiál

  • Měď/polypropylen
  • Povrch pocínovaný

Teplotní rozsah

  • Trvalé zatížení -5 °C až +105 °C
    Krátkodobé zatížení +120 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.