Koncové dutinky žil DIN v pásu pro kleště QUADRO

Izolované koncové dutinky žil v pásu, zvláště pro odplášťovací kleště Quadro, DIN 46228

Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² AWG Barva l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61805170 DIN Strips 0,50 0.5 20 bílá 14 8 1,1 2,6 3,5 500
61805180 DIN Strips 0,75 0.75 20 šedá 14 8 1,3 2,8 3,6 500
61805190 DIN Strips 1,00 1 18 červená 14 8 1,5 3 3,9 500
61805200 DIN Strips 1,50 1.5 16 černá 14 8 1,8 3,4 4,2 500
61805210 DIN Strips 2,50 2.5 14 modrá 14 8 2,3 4,2 5 500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Izolované koncové dutinky žil ve tvaru pásu dle DIN 46228, část 4 pro kleště QUADRO

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

  • Další velikosti a barvy na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.