Krabičky s koncovými dutinkami žil DIN
Koncové dutinky žil DIN se uchovávají v příruční krabičce v sortimentu různých průřezů a jsou tak ihned k dispozici.
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Praktické krabičky s různým sortimentem průřezů rychle po ruce
Odkazy na normy / schválení
- Izolované koncové dutinky žil dle DIN 46228, část 4 (0,25 mm² a 0,34 mm² nenormované) v sortimentních krabičkách
Konstrukce
- DIN krabička se sortimentem I:
30 x 0,25–6 mm BU, 30 x 0,34–6 mm YE, 30 x 0,5–8 mm WH, 30 x 0,75–8 mm GY, 30 x 1,00–8 mm RD - DIN krabička se sortimentem II:
50x 0,5 – 8 mm WH, 100x 0,75 – 8 mm GY, 100x 1,0 – 8 mm RD, 100x 1,5 – 8 mm BK, 50x 2,5 – 8 mm BU - DIN krabička se sortimentem III:
40x 4,0 – 10 mm GY, 20x 6,0 – 12 mm YE, 20x 10,0 – 12 mm RD, 10x 16,0 – 12 mm BU
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Třída ETIM 5.0 – popis: Krabice pro instalační a připojovací materiál
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class-Description: Skříň na výrobky pro připojovací a propojovací techniku
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.