TWIN koncové dutinky žil

Dvojité koncové dutinky žil, izolované koncové dutinky žil pro kabely se 2 prameny, bez halogenů

Nyní se schválením UL

Bez halogenů

CULUS

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² UL aprobace Barva l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm d3 mm s2 mm Vhodné krimpovací čelisti Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61801999 AHI-TWIN 2 x 0.5 ano bílá 15 8 1,5 0,15 2,3 4,5 0,25 PEW 12.090-6 500
61802000 AHI-TWIN 2 x 0.75 ano šedá 15 8 1,8 0,15 2,6 5,1 0,25 PEW 12.090-6 500
61802010 AHI-TWIN 2 x 1 ano červená 15 8 2,05 0,15 3 5,1 0,3 PEW 12.090-6 500
61802020 AHI-TWIN 2 x 1.5 ano černá 16 8 2,3 0,15 3,5 6,4 0,3 PEW 12.090-6 500
61802030 AHI-TWIN 2 x 2.5 ano modrá 18,5 10 2,9 0,2 4 7,5 0,3 PEW 12.090-6 500
61802032 AHI-TWIN 2 x 4 ano šedá 23 12 3,8 0,2 4,9 8,6 0,3 PEW 12.090-6 100
61802033 AHI-TWIN 2 x 6 ano žlutá 25 14 4,6 0,2 5,8 9,6 0,4 PEW 12.097 100
61802034 AHI-TWIN 2 x 10 ano červená 26 14 6,5 0,2 7 12,6 0,4 PEW 12.097 100
61802035 AHI-TWIN 2 x 16 ano modrá 30 14 8,2 0,2 9,6 18,4 0,4 PEW 12.097 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Speciální tvarování plastového hrdla umožňuje současné uložení dvou vodičů s lankovým jádrem
  • Řádným zakrimpováním dvou vodičů do jedné dvojité koncové dutinky žil TWIN se zajistí odborné elektrické a mechanické spojení

Odkazy na normy / schválení

  • Č. souboru UL E507990, viz tabulka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Info

  • Bez halogenů

Materiál

  • Měď/polypropylen
  • Povrch pocínovaný

Teplotní rozsah

  • Trvalé zatížení -5 °C až +105 °C
    Krátkodobé zatížení +120 °C

  • Další velikosti a barvy na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.