XL izolované koncové dutinky žil

Izolované koncové dutinky žil, zvláště pro jednožilové vodiče UL (MTW)-CSA-HAR splňující více norem, s trychtýřovým rozšířením izolačního hrdla

Vhodné koncové dutinky žil pro vícenormové jednožilové vodiče Multi-Standard SC

Bez halogenů

CSA

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² AWG Barva l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Základní jednotka Bázová cena
61802061 Koncové dutinky žil XL 0.5 WH 8 0.5 20 bílá 13,5 8 1,1 0,15 3 0,25
61802062 Koncové dutinky žil XL 0.5 WH 10 0.5 20 bílá 15,5 10 1,1 0,15 3 0,25
61802063 Koncové dutinky žil XL 0.75 GY 8 0.75 18 šedá 14 8 1,3 0,15 3,4 0,3
61802064 Koncové dutinky žil XL 0.75 GY 10 0.75 18 šedá 16 10 1,3 0,15 3,4 0,3
61802065 Koncové dutinky žil XL 1.0 RD 8 1 18 červená 14 8 1,5 0,15 3,4 0,3
61802066 Koncové dutinky žil XL 1.0 RD 10 1 18 červená 16 10 1,5 0,15 3,4 0,3
61802067 Koncové dutinky žil XL 1.5 BK 8 1.5 16 černá 14 8 1,8 0,15 3,8 0,3
61802068 Koncové dutinky žil XL 1.5 BK 10 1.5 16 černá 16 10 1,8 0,15 3,8 0,3
61802069 Koncové dutinky žil XL 16.0 BU 12 16 6 modrá 23 12 6 0,2 9,5 0,4
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Speciálně vyrobené koncové dutinky žils trychtýřovitým rozšířením izolačního hrdla podstatně usnadňují nasunutí na lanko

Oblasti použití

  • Vhodné koncové dutinky žil pro vícenormové jednožilové vodiče Multi-Standard SC
  • Pro naše vícenormové jednožilové vodiče jsou z důvodu certifikace pro více trhů potřebné speciální koncové dutiny žil v níže uvedených průřezech.
  • Trvalé spojení dutinky s vodičem se provádí krimpováním

Odkazy na normy / schválení

  • Všechny koncové dutinky žil DIN jsou podle DIN 46228 část 4
  • Certifikace CSA, UL File No. 2110332
  • CSA certifikace s přídavkem "C" a "US" znamená, že produkt je certifikován pro oba trhy U.S. i Kanada

Poznámky

  • Pro 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2a 10 mm2lze použít standardní koncové dutinky žil AHI, protože tloušťka izolace se liší jen minimálně u těchto průřezů.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Certifikace

  • Dle DIN 46228

Poznámky

  • Montážní nářadí viz přehledová tabulka "Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil"

Info

  • Bez halogenů a bez silikonu

Materiál

  • Dutinka z pocínované elektrolytické mědi
  • Plastový lem z polypropylenu

Teplotní rozsah

  • Trvalé zatížení -5 °C až +105 °C
    Krátkodobé zatížení +120 °C

  • Dutinky jsou k dispozici v délkách 8 a 10 mm, podle oblasti použití.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.