CSA 0760 + KSA 0760 krimpovací kleště

CSA 0760 + KSA 0760 krimpovací kleště pro izolované spoje 0,5-6mm², oválny krimpovací profil, ergonomický dizajn

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61722070 CSA 0760 0,5 - 6 oválný 0,5 220
61790910 KSA 0760 0,5 - 6 oválný 0,54 255
61751950 Náhradní pružina CSA/KSA 0760 - - - -
61722071 Krimpovací čelisti pro CSA/KSA 0760 - - - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Zřetelně označené lisovací zápustky
  • Menší potřebná vynaložená síla díky speciálnímu mechanismu
  • Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování
  • Lisování systémem nuceného dokončení procesu
  • Průřez příslušných lisovacích čelistí je pro kontrolu vyražen do kabelového oka

Oblasti použití

  • Kleště Miniforce pro izolované spoje0,5 – 6 mm²

Vlastnosti výrobku

  • Nouzové uvolnění, pokud je nutné přerušit lisování

Odkazy na normy / schválení

  • Testováno dle normy DIN EN 60352-2

Konstrukce

  • CSA 0760: S rámečkem C, staré provedení
  • KSA 0760: S rámečkem K - extrémně dlouhé rukojeti pro ovládání oběma rukama, zlepšené ergonomické tvarování

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Poznámky

  • Krimpovací profil: oválný

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.