DSA 0110 + DSA 0725 krimpovací kleště

DSA 0110 + DSA 0725 krimpovací kleště pro izolované spoje, jako jsou kabelová oka, ploché kontakty od 0,1 až 1,5 mm² a 0,5 až 2,5 mm²

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61722050 DSA 0110 0,1 - 1,5 0,35 225
61722060 DSA 0725 0,5 - 2,5 0,35 192
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vhodné pro leváky i praváky
  • Nepatrná potřebná síla pro bezchybné nalisování
  • Zřetelně označené lisovací zápustky
  • Průřez příslušných lisovacích čelistí je pro kontrolu vyražen do kabelového oka
  • Lisování systémem nuceného dokončení procesu

Oblasti použití

  • Bezpečnostní lisovací kleště pro izolované spoje
  • Pro izolovaná kabelová oka, ploché zásuvné kontakty a jiné spojovací prvky

Vlastnosti výrobku

  • Nouzové uvolnění, pokud je nutné přerušit lisování

Odkazy na normy / schválení

  • Testovány dle DIN

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Nastavitelný krimpovací tlak

Poznámky

  • Krimpovací profil: oválný

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.