KEB 3550 krimpovací kleště

KEB 3550 krimpovací nástroj/čelisti pro krimpování neizolovaných kontaktů a dutinek do 50 mm²

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61791095 KEB 3550 35 - 50 trapézový 0,5 220
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
  • Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
  • Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování
  • Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování

Oblasti použití

  • Nářadí Miniforce k lisování izolovanýcha neizolovaných koncových dutinek žil 35 – 50 mm²

Vlastnosti výrobku

  • Nouzové uvolnění, pokud je nutné přerušit lisování

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Poznámky

  • Krimpovací profil: speciálně navržené zalisování podobné tvaru W

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.