KEBS 0560 TWIN krimpovací kleště

KEBS 0560 Ergonomické krimpovací kleště pro krimpování koncových dutinek dvojlinek TWIN, trvanlivé a spolehlivé

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61791055 KEBS 0560 TWIN 2x0,5 - 2x4 (0,1 - 6) trapézový 0,5 220
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování
  • Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
  • Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
  • Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování

Oblasti použití

  • Kleště pro čelní lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil a koncových dutinek vodičů TWIN

Vlastnosti výrobku

  • Délka lisování do 16 mm
  • Čelní zavádění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Nastavitelný krimpovací tlak

Poznámky

  • Krimpovací profil: trapézový

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.