Krimpovací kleště CK 90

Krimpovací kleště CK 90 pro velké koncové dutinky žil do 95 mm²

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
62120189 CK 90 50 - 90 trapézový 0,18 300
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Nucené blokování zaručuje úplné zalisování

Oblasti použití

  • Krimpovací kleště pro velké koncové dutinky žil 50 – 95 mm²
  • K lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil

Vlastnosti výrobku

  • 3 lisovací čelisti s bočním zaváděním: 50/70/95 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Šířka: 90 mm

Poznámky

  • Krimpovací profil: trapézový

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.