PEW 8.186 krimpovací kleště

MULTICRIMP 6 Krimpovací zařízení/čelisti pro krimpování izolovaných koncových dutinek žil

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61813737 PEW.8.186 0.08 - 10 šestihranný 0,38 180
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vylepšená verze předchozích kleští PEW 8.84/MULTICIRMP 6:
    - Zvýšená kapacita
    - Průměrná sila potřebná k použití kleští redukovaná o 20 % k předchozí verzi
    - Redukované rozevření rukojetí a vylepšená ergonomika
    - Precizní geometrie umožní přesný tvar krimpu
  • Automatické nastavení pro požadovaný průřez krimpu
  • Krimpování vyhovující DIN díky nucenému blokování čelistí pro dosažení spolehlivých krimpovaných spojů
  • Rovnoměrné nastavení krimpovacích čelistí zaručuje přesný krimpovací profil

Oblasti použití

  • K lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil
  • Rozsah průřezů: 0,08 – 10 mm² s šestihranným lisováním
  • Umožňuje použití dutinek o délce až 20 mm (při délkách od 12 mm jsou nutné alespoň 2 krimpy)

Vlastnosti výrobku

  • Z pochromované nástrojové oceli
  • Vyrobeno v Německu

Poznámky

  • Koncové dutinky do 12 mm je možné zalisovat jednou, delší koncové dutinky (až do max. 20 mm) musí být zalisovány nejméně dvakrát za sebou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.