PEW 8.87 krimpovací kleště
PEW 8.87 Krimpovací nástroj/kleště k lisování izolovaných koncových dutinek žil se čtvercovým krimpováním, vyrobené v Německu, čelní vkládání
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Pro jednoduchou manipulaci ve stísněných poměrech (uvnitř rozvaděčových skříní, strojů apod.)
- Pokrývají velký rozsah průřezů:
0,08 - 10 mm²(PEW 8.87)
0,08 - 16 mm²(PEW 8.87 Plus) - Vyrobeno v Německu
- Zvýšení síly díky pákovému převodu pro práci bez únavy
Oblasti použití
- Krimpovací kleště pro lisování koncových dutinek žil (čtyřhranné lisování)
- Samonastavitelné přizpůsobení na požadovanou velikost koncové dutinky žil
- Čtvercový krimpovací profil se čtyřmi tvarovanými krimpovacími plochami
Vlastnosti výrobku
- Kalené
Konstrukce
- PEW 8.87: s čelním a bočním zaváděním (do 2,5 mm²)PEW 8.87 Plus: s čelním zaváděním
Poznámky
- Doporučené koncové dutinky do délky 16 mm, pro delší dutinky doporučujeme použití nástroje PEW 8.185/8.186 (nutný je vícenásobní krimp) nebo PEW 12 s vhodným nástavcem. Koncové dutinky do délky 12 mm stačí stlačit jednou, u delších dutinek (do 20 mm) je nutné minimálne dvaktrát.
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj
-
Všeobecně
- Délka lisování do 16 mm
- Krimpovací profil: čtyřhranný
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.