QUADRO multifunkční nástroj

Univerzální nástroj pro odplášťování, zkrucování, střihání kabelů/vodičů a pro krimpování izolovaných koncových dutinek žil, několik funkcí v jednom nástroji

Nároky na prostor Nízká hmotnost Montážní čas

TÜV

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Základní jednotka Bázová cena
61805300
QUADRO sada 0.5 - 2.5 trapézový
61805302
QUADRO zásobník 0.5 - 2.5 trapézový
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Integrovány 4 funkce: stříhání, odizolování, zkrucování a krimpování v jednom nástroji
  • Dokonalá syntéza ergonomických tvarů a funkčnosti
  • Vysoký převod umožňuje snadné krimpování
  • Zásobníky pro různé průřezy lze vyměnit během sekundy
  • Nejsou nutná žádná seřízení pro různé průřezy

Oblasti použití

  • Multifunkční nástroj
  • Zkrucování
  • Krimpování
  • Stříhání
  • Pro krimponvání izolovaných koncových dutinek

Vlastnosti výrobku

  • Stříhání drátů do průměru 2,5 mm
  • Roztřepení lanka zamezuje integrovaný zkrucovací přípravek

Odkazy na normy / schválení

  • Trapézové krimpování podle normy VDE 0609, část I
  • Logo GS pro ověřenou bezpečnost

Poznámky

  • Pro použití v kombinaci s dutinkami pro nástroj QUADRO

Rozsah dodávky

  • Číslo výrobku 61805300: Kufřík s nástrojem a 3 zásobníky
  • Číslo výrobku 61805301: Nástroj bez kufříku a zásobníku
  • Číslo výrobku 61805320: zásobník pro uložení koncových dutinek žil

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Krimpovací a odplášťovací stroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: Odizolovací a krimpovací automat

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.