DKB 0325 + DKB 0360 krimpovací kleště

DKB 0325/DKB 0360: krimpovací kleště pro neizolované kabelová oka 0,25-6,0 mm², trnový krimpovací profil, ergonomický dizajn

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61722110
DKB 0325 0,25 - 2,5 trnový 0,35 192
61790920 DKB 0360 0,25 - 6 trnový 0,35 192
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Funkce blokování pro bezchybné nalisování
  • Zřetelně označené lisovací zápustky
  • Nepatrná potřebná síla pro bezchybné nalisování
  • Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování

Oblasti použití

  • Bezpečnostní lisovací kleště pro neizolované spoje
  • Pro neizolovaná kabelová oka, trubková kabelová oka KR a jiné spojovací prvky

Vlastnosti výrobku

  • Nouzové uvolnění, pokud je nutné přerušit lisování

Odkazy na normy / schválení

  • Testováno dle normy DIN EN 60352-2

Konstrukce

  • DKB 0325: Rozsah průřezů: 0,25 - 2,5 mm²
  • DKB 0360: Rozsah průřezů: 0,25 - 6,0 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Nastavitelný krimpovací tlak

Poznámky

  • Krimpovací profil: trnový

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.