DRB 0505 + DRB 0115 krimpovací kleště

DRB 0505/DRB 0115: Krimpovací kleště pro neizolované ploché kolíky / panelové konektory 2,8 mm od 0,5-6 mm², krimpovací profil: válcové stlačování, ergonomický tvar

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Pro ploché kontakty Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61790930 DRB 0505 0,05 - 0,5 svinovaný 2.8 0,35 192
61790940 DRB 0115 0,1 - 1,5 svinovaný 2.8 0,35 192
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Nepatrná potřebná síla pro bezchybné nalisování
  • Funkce blokování pro bezchybné nalisování
  • Zřetelně označené lisovací zápustky
  • Zkoušeno pro minimálně 50 000 lisování

Oblasti použití

  • Svinovací lisovací kleště pro neizolované ploché zásuvné kontakty s připojovacím rozměrem 2,8 mm
  • Vhodné také pro ploché zásuvné dutinky se západkou

Vlastnosti výrobku

  • Nouzové uvolnění, pokud je nutné přerušit lisování

Odkazy na normy / schválení

  • Testováno dle normy DIN EN 60352-2

Konstrukce

  • DRB 0505: Rozsah průřezů: 0,05 - 0,5 mm²
  • DRB 0115: Rozsah průřezů: 0,1 - 1,5 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Nastavitelný krimpovací tlak

Poznámky

  • Krimpovací profil: svinovaný

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.