KRB 0560 krimpovací kleště

KRB 0560: Krimpovací kleště pro neizolované ploché kolíky / panelové konektory 4,8 a 6,3 od 0,5-6 mm², krimpovací profil: válcové stlačování, ergonomický tvar

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Pro ploché kontakty Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61790950 KRB 0560 bez lokátoru 0,5 - 6 svinovaný 4.8 + 6.3 0,54 255
61791100 KRB 0560 s lokátorem 0,5 - 6 svinovaný 4.8 + 6.3 0,54 255
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Zřetelně označené lisovací zápustky
  • Funkce blokování pro bezchybné nalisování
  • Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
  • Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
  • Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování

Oblasti použití

  • Komfortní svinovací lisovací kleště pro neizolované ploché zásuvné kontakty 0,5 – 6 mm²s připojovacím rozměrem 4,8 a 6,3 mm

Vlastnosti výrobku

  • Nouzové uvolnění, pokud je nutné přerušit lisování

Odkazy na normy / schválení

  • Testováno dle normy DIN EN 60352-2

Poznámky

  • Lokátor zabezpečí přesnou pozici vodiče a izolace krimpu, co je zejména důležité pro kvalitu krimpu u plochých spojů

Rozsah dodávky

  • Číslo výrobku 61790950 je dodáváno bez lokátoru
  • Číslo výrobku 61791100 obsahuje lokátor

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Nastavitelný krimpovací tlak

Poznámky

  • Krimpovací profil: svinovaný

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.