Lisovací čelisti pro systém 1311 a 1300

Lisovací čelisti pro hydraulické lisovací kleště V 1311 a bateriové lisovací kleště PVX 1300

NOVINKA: dvoufázová krimpovací technika DUAL (nejprve hexagonální lisování, pak dodatečně lisován trn)

Číslo výrobku Označení výrobku Pro KRT/KST mm² Pro KRF/KSF mm² Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Lisovací čelisti hexagonální
61795950 B7 10 - 1
61795951 B8 - 10 1
61795960 B8,5 16 - 1
61795970 B9 - 16 1
61795971 B10 25 - 1
61795972 B11 - 25 1
61795980 B12 35 - 1
61795981 B13 - 35 1
61795990 B14 50 - 1
61795991 B14,5 - 50 1
61796000 B16 70 - 1
61796001 B17 - 70 1
61796010 B18 95 - 1
61796020 B19 120 - 1
61796021 B20 - 95 1
61796030 B22 150 120 1
61796031 B24 185 - 1
61796032 B25 - 150 1
61796043 13B26 240 - 1
61796044 13B30 300 240 1
61796045 13B32 400 300 1
61796046 13B38 - 400 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Lisovací čelisti pro V 1311 a PVX 1300 k lisování trubkových kabelových ok (KRT/KRF) a narážecích spojek (KST/KSF)

Rozsah dodávky

  • Pressing dies are delivered in pairs
  • Pokud označení výrobků začíná symbolem"13B" , lisovací již obsahují držáky čelistí, u všech ostatních lisovacích čelistí je držáky nutné objednat samostatně.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Vložka pro kabelová oka krimpovacího nástroje, koncové dutinky kabelů, připojení stínění

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Použití pro krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Sestavení komponent: Nejdříve je nutné vybrat lisovací čelisti. Držáky čelistí nejsou potřebné pro všechny lisovací čelisti (podle průřezů lisovaných trubkových kabelových ok).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.