Lisovací kleště PVX 1300 na baterii

PVX 1300: Lisovací leště na baterii na kabelová oka

NOVINKA: dvoufázová krimpovací technika DUAL (nejprve hexagonální lisování, pak dodatečně lisován trn)

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
61813872
Krimpovací zařízení PVX 1300
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Řízení lisovací síly sledováním tlaku
  • Zvuková a světelná signalizace při nedostatečném tlaku
  • Displej s informacemi o nástroji a intervalu údržby
  • Obsluha jednou rukou k usnadnění práce
  • Rychlý posun pro efektivní lisování

Oblasti použití

  • Bateriový nástroj pro lisování měděných spojů typu KRF/KRT 10-400 mm2
  • Stejné příslušenství jako pro V1311-A

Vlastnosti výrobku

  • Počet krimpů na jedno dobití baterie: 60-120 v závislosti na velikosti a teplotě
  • Typ akku: Makita 5 Ah
  • Doba nabíjení: 40 min

Rozsah dodávky

  • Dodávka včetně robustního plastového kufru, nabíječky baterie a manuálu
  • Lisovací čelisti a držáky čelistí je nutné objednat samostatně

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Poznámky

  • Krimpovací profil: DUAL (hexagonální + trn) nebo hexagonální
  • Lisovací síla: 124 kN (13 t)

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.