T 2288 lisovací kleště

T 228: Lisovací kleště pro kabelová oka a narážecí spojky, 10-25 mm², krimpovací profil: šestistranný, testovaný dle SEN 245010

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Krimpovací profil Hmotnost kg Délka mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61790961
T 2288 10 - 25 šestihranný 0,6 300 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Nucené blokování zaručuje úplné zalisování
  • Příruční nástroj pro elektroinstalatéry do terénu
  • Malý formát

Oblasti použití

  • K lisování měděných spojů 10 – 25 mm²
  • Pro lisování trubkových kabelových ok (KRT)
    a narážecích spojek

Odkazy na normy / schválení

  • Testováno podle SS-EN 61238-1

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Poznámky

  • Krimpovací profil: šestihranný

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.