Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
V 1311-A pressing pliers, hydraulic hydraulic crimping tool
UKCA markedCE marked

V 1311-A pressing pliers, hydraulic

Hydraulický krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 10mm² - 400mm²;

CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311

61795925

Přidat do porovnání produktů

Cena

67.706,14 Kč

(6.770.614,08 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Ergonomicky tvarované rukojeti
  • Lisovací hlavu lze otočit o 180 stupňů
  • Automatický rychloposuv lisovacích čelistí a trnů
  • Málo součástek, jednoduchá výměna
  • Potřebná nepatrná ruční síla (maximálně 245 N)

Použití

  • Systém 1311 k lisování měděných spojů o průřezu 10 – 400 mm²