Ploché zásuvné kontakty izolované

Izolované ploché zásuvné kontakty (typ M, T a V), schválení UL, trychtýřový tvar plastové objímky pro snadné zavedení

UL

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² UL aprobace Poznámka pod tabulkou Barva Připojovací rozměry mm d mm L W mm Základní jednotka Bázová cena
Ploché dutinky dle DIN 46245 a podobné (typ H)
63101020 L-RA 29 H 0.5 - 1.5 ano - červená 2.8 x 0.5 3,3 18,5 3,5
63101010 L-RA 28 H 0.5 - 1.5 ano - červená 2.8 x 0.8 3,3 18,5 3,5
63101030 L-RA 49 H 0.5 - 1.5 ano 1.3 červená 4.8 x 0.5 3,7 19 5,7
63101040 L-RA 48 H 0.5 - 1.5 ano 1.3 červená 4.8 x 0.8 3,7 19 5,7
63101050 L-RA 63 H 0.5 - 1.5 ano - červená 6.3 x 0.8 4 20 7,6
63101060 L-RB 48 H 1.5 - 2.5 ano 1.3 modrá 4.8 x 0.5 4,4 19 5,7
63101070 L-RB 49 H 1.5 - 2.5 ano 1.3 modrá 4.8 x 0.8 4,4 19 5,7
63101080 L-RB 63 H 1.5 - 2.5 ano - modrá 6.3 x 0.8 4,5 20 7,6
63101110 L-RC 63 H 4 - 6 ano - žlutá 6.3 x 0.8 6,4 24 7,6
63101120 L-RC 95 H 4 - 6 ne - žlutá 9.5 x 1.2 6,2 31 11
Ploché kolíky (typ M)
63103010 L-RA 63 M 0.5 - 1.5 ano - červená 6.3 x 0.8 4 22 -
63103020 L-RB 63 M 1.5 - 2.5 ano - modrá 6.3 x 0.8 4,5 22 -
63103040 L-RC 63 M 4 - 6 ano 1.3 žlutá 6.3 x 0.8 6,3 25 -
Ploché rozdělovače (typ T)
63102010 L-RA 63 T 0.5 - 1.5 ne 1.3 červená 6.3 x 0.8 3,7 22 7,4
63102020 L-RB 63 T 1.5 - 2.5 ne 1.3 modrá 6.3 x 0.8 4,3 22 7,5
Ploché dutinky plně izolované (typ V)
61794951 L-RA 29 V 0.5 - 1.5 ano 2.3 červená 2.8 x 0.5 3,8 19,3 5
61794952 L-RA 28 V 0.5 - 1.5 ano 2.3 červená 2.8 x 0.8 3,8 19,3 5
61794953 L-RA 49 V 0.5 - 1.5 ano 2.3 červená 4.8 x 0.5 3,6 20,2 7,4
61794955 L-RA 48 V 0.5 - 1.5 ano 2.3 červená 4.8 x 0.8 3,6 20,2 7,4
61794960 L-RA 63 V 0.5 - 1.5 ano - červená 6.3 x 0.8 4,4 21 8,8
61794968 L-RB 49 V 1.5 - 2.5 ano 2.3 modrá 4.8 x 0.5 3,9 19,5 7,1
61794969 L-RB 48 V 1.5 - 2.5 ano 2.3 modrá 4.8 x 0.8 4,3 20 7,4
61794970 L-RB 63 V 1.5 - 2.5 ano - modrá 6.3 x 0.8 4,5 21 8,8
61794971 L-RC 63 V 4 - 6 ano 2.3 žlutá 6.3 x 0.8 5,3 26 9
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro prvotřídní spojení při jednoduchém způsobu práce
  • Plochý kontakt je tvrdě naletován, aby ho bylo možné nalisovat v jakékoli poloze
  • Proto nejlepší elektrická vodivost (nejmenší odpor)
  • Bez rizika zahnutých a tím nezalisovaných drátů

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Výroba kabelové konfekce

Odkazy na normy / schválení

  • File No. E334111, viz tabulka

Provedení

  • Lepší pevnost v tahu
  • Pro dobrou pevnost a lepší vedení proudu
  • Materiál plochých zásuvných dutinek v kontaktní lisovací části je dvojitě přeložený a tvrdě naletovaný
  • EASY-ENTRY trychtýřový tvar plastové objímky pro jednoduché, rychlé a bezpečné zavedení vodiče
  • 1 = plochá dutinka typ H
    2 = plochý rozdělovač typ T
    3 = plochý kolík typ M
    4 = zcela izolovaná plochá dutinka typ V

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kulatá zástrčka / plochá zásuvka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý/plochý spoj

Materiál

  • Pocínovaná mosaz
  • Izolace z polykarbonátu

Teplotní rozsah

  • -20°C až +105°C krátkodobě až +120°C

  • 1 = izolace z PVC, bez "easy-entry"; 2 = izolace z polyamidu (nylonu), bez "easy-entry"; 3 = nezaletované, s dodatečnou mosaznou dutinkou
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.