Ploché zásuvné kontakty neizolované

Neizolované ploché zásuvné kontakty z mosazi (kolíky, dutinky, typ T)

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² UL aprobace Připojovací rozměry mm I L Vhodné krimpovací čelisti Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Ploché dutinky dle DIN 46247
63501060 L-BA 285 F 0.5 - 1 ne 2.8 x 0.5 6 14 PEW 12.045 100
63501070 L-BA 288 F 0.5 - 1 ne 2.8 x 0.8 5 12,7 PEW 12.045 100
63501080 L-BA 485 F 0.75 - 1.5 ne 4.8 x 0.5 6,4 16 PEW 12.838 100
63501090 L-BA 488 F 0.75 - 1.5 ne 4.8 x 0.8 6,4 16 PEW 12.838 100
63501120 L-BA 638 F 0.75 - 1.5 ne 6.3 x 0.8 7,6 19 PEW 12.050 100
63501130 L-BB 638 F 1.5 - 2.5 ne 6.3 x 0.8 7,6 19 PEW 12.050 100
63501140 L-BC 638 F 4 - 6 ne 6.3 x 0.8 7,6 19 PEW 12.050 100
Ploché dutinky s odbočkou
63501150 L-BA 638 T 0.5 - 1.5 ne 6.3 x 0.8 8 20 PEW 12.050 100
Ploché kolíky
63501071 L-BA 288 M 0.5 - 1 ne 2.8 x 0.8 5,5 13 PEW 12.045 100
63501520 L-BA 638 M 0.5 - 1 ne 6.3 x 0.8 8 19 PEW 12.050 100
63501530 L-BB 638 M 1.5 - 2.5 ne 6.3 x 0.8 8 19 PEW 12.050 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Používá se pro připojení elektrických komponentů
  • Maximální ochrana proti korozi díky elektrolytickému pocínování

Poznámky

  • Výběr správného nástroje závisí na přírubovém připojení a průřezu vodiče (tvar krimpu: svinovaný)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kulatá zástrčka / plochá zásuvka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý/plochý spoj

Materiál

  • Pocínovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • Trvale do +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.