Ploché zásuvné kontakty se západkou

Neizolované ploché zásuvné kontakty/ploché kolíky se západkou, male a female provedení, z mosazi

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² UL aprobace Připojovací rozměry mm I L Vhodné krimpovací čelisti Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Ploché kolíky se západkou (typ M)
63501020
BM 638 M 1 - 2.5 ne 6.3 x 0.8 16 28 PEW 12.050 100
63501022 BM-C 638 M 4 - 6 ne 6.3 x 0.8 16 28 PEW 12.050 100
Plochá dutinka s výstupkem (typ F)
63501010
B 638 F 1.5 - 2.5 ne 6.3 x 0.8 7,5 19 - 100
63501012 B-C 638 F 4 - 6 ne 6.3 x 0.8 7,5 19 - 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Používá se pro připojení elektrických komponentů

Poznámky

  • Výběr správného nástroje závisí na přírubovém připojení a průřezu vodiče (tvar krimpu: svinovaný)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kulatá zástrčka / plochá zásuvka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý/plochý spoj

Materiál

  • BM 638 M + B 638 F: mosaz holá BM-C 638 M + B-C 638 F: mosaz pocínovaná

Teplotní rozsah

  • Typ M: max. +90 °C
  • Typ F: max. +110 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.