Ploché zásuvné lišty Typ M/Typ F

Ploché zásuvné lišty společně s plochými kolíky typ M/typ F

Číslo výrobku Označení výrobku UL aprobace Počet pólů Šířka mm Výška (mm) Hloubka mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Ploché zásuvné lišty (typ M)
63300100
408-2 M ne 2 15,3 13,2 32,2 100
63300110
408-4 M ne 4 27,5 16,8 32,6 100
63300120
408-6 M ne 6 31,2 18,8 32,9 100
63300130
408-8 M ne 8 40,4 18,8 33,1 100
Ploché zásuvné lišty (typ F)
63300140
408-2 F ne 2 12,6 10 23,2 100
63300150
408-4 F ne 4 24,5 14,1 24 100
63300160
408-6 F ne 6 28,2 14,9 24,3 100
63300170
408-8 F ne 8 37,4 15,4 24,4 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlé a jednoduché rozpojení spoje
  • Ploché zásuvné lišty společně s plochými zásuvnými kontakty jsou vhodné pro jednoduché a bezpečné montáže
  • Nové připojení je jednoduché a zabezpečené proti záměně

Oblasti použití

  • V některých případech je možné použit místo konektoru

Poznámky

  • Přídržná funkce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kulatá zástrčka / plochá zásuvka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý/plochý spoj

Materiál

  • Polyamid

Teplotní rozsah

  • max. +105°C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.