KR/KRT/KRF trubková kabelová oka

Trubková kabelová oka KR/KRT/KRF také pro kabely s jemnými měděnými vodiči, třída 2 a 5, elektrolytická pocínovaná měď, s inspekčním otvorem, pro použití v kolejových vozidlech

UL DNV

Číslo výrobku Označení výrobku Ø otvoru pro šroub mm UL aprobace Délka mm Lisovací čelisti d mm W mm Základní jednotka Bázová cena
KR
61796480 KR 0,75/3 3 ne 16 - 1,3 6
61796490 KR 0,75/4 4 ne 17 - 1,3 6
61796500 KR 1,5/3 3 ano 16 - 1,8 6,5
61796510 KR 1,5/4 4 ano 17 - 1,8 6,5
61796520 KR 1,5/5 5 ano 18 - 1,8 7,5
61796530 KR 2,5/3 3 ano 17 - 2,3 7,5
61796540 KR 2,5/4 4 ano 18 - 2,3 7,5
61796550 KR 2,5/5 5 ano 19 - 2,3 8,5
61796560 KR 2,5/6 6 ano 19 - 2,3 8,5
61796570 KR 4/4 4 ano 21 - 3 8,5
61796580 KR 4/5 5 ano 22 - 3 9
61796590 KR 4/6 6 ano 23 - 3 10
61796600 KR 6/4 4 ano 22 - 4 9,5
61796610 KR 6/5 5 ano 22 - 4 9,5
61796620 KR 6/6 6 ano 23 - 4 10
61796630 KR 6/8 8 ano 30 - 4 13,5
61796631 KR 10/5 5 ano 29 B 7/B 8 5 11,5
61796632 KR 10/6 6 ano 29 B 7/B 8 5 11,5
61796633 KR 10/8 8 ano 33 B 7/B 8 5 13,5
KRT
61796640 KRT 10/5 5 ano 29 B 7 4,5 10
61796650 KRT 10/6 6 ano 29 B 7 4,5 10
61796660 KRT 10/8 8 ano 34 B 7 4,5 13
61796670 KRT 10/10 10 ano 34 B 7 4,5 16
61796680 KRT 10/12 12 ano 41 B 7 4,5 19
61796690 KRT 16/5 5 ano 34 B 8.5 5,5 12
61796700 KRT 16/6 6 ano 34 B 8.5 5,5 12
61796710 KRT 16/8 8 ano 39 B 8.5 5,5 15
61796720 KRT 16/10 10 ano 39 B 8.5 5,5 16
61796730 KRT 16/12 12 ano 47 B 8.5 5,5 19
61796740 KRT 25/6 6 ano 43 B 10 7 14
61796750 KRT 25/8 8 ano 43 B 10 7 15
61796760 KRT 25/10 10 ano 43 B 10 7 16
61796770 KRT 25/12 12 ano 48 B 10 7 19
61796780 KRT 35/6 6 ano 49 B 12 8,5 17
61796790 KRT 35/8 8 ano 49 B 12 8,5 17
61796800 KRT 35/10 10 ano 49 B 12 8,5 19
61796810 KRT 35/12 12 ano 53 B 12 8,5 22
61796820 KRT 50/6 6 ano 53 B 14 10 20
61796830 KRT 50/8 8 ano 53 B 14 10 20
61796840 KRT 50/10 10 ano 53 B 14 10 20
61796850 KRT 50/12 12 ano 56 B 14 10 22
61796860 KRT 70/8 8 ano 55 B 16 12 23
61796870 KRT 70/10 10 ano 55 B 16 12 23
61796880 KRT 70/12 12 ano 58 B 16 12 23
61796890 KRT 95/8 8 ano 60 B 18 13,5 26
61796900 KRT 95/10 10 ano 60 B 18 13,5 26
61796910 KRT 95/12 12 ano 63 B 18 13,5 26
61796920 KRT 95/16 16 ano 69 B 18 13,5 28
61796930 KRT 120/10 10 ano 64 B 19 15 28
61796940 KRT 120/12 12 ano 64 B 19 15 28
61796950 KRT 120/16 16 ano 70 B 19 15 28
61796960 KRT 150/12 12 ne 76 B 22 17 32
61796970 KRT 150/16 16 ne 76 B 22 17 32
61796990 KRT 185/12 12 ne 79 13 B 24 19 35
61797000 KRT 185/16 16 ne 79 13 B 24 19 35
61797020 KRT 240/12 12 ne 86 13 B 26 21 38
61797030 KRT 240/16 16 ne 86 13 B 26 21 38
61797050 KRT 300/16 16 ne 100 13 B 30 24 44
61797080 KRT 400/20 20 ne 114 13 B 32 26 48
KRF
61803020 KRF 16/6 6 ano 34 B 9 6 13
61803030 KRF 16/8 8 ano 34 B 9 6 13
61803040 KRF 16/10 10 ano 38 B 9 6 16
61803050 KRF 16/12 12 ano 47 B 9 6 22
61803060 KRF 25/6 6 ano 39 B 11 8 16
61803070 KRF 25/8 8 ano 39 B 11 8 16
61803080 KRF 25/10 10 ano 42 B 11 8 17
61803090 KRF 25/12 12 ano 47 B 11 8 22
61803110 KRF 35/6 6 ano 47 B 13 9 18
61803120 KRF 35/8 8 ano 47 B 13 9 18
61803130 KRF 35/10 10 ano 47 B 13 9 18
61803140 KRF 35/12 12 ano 52 B 13 9 22
61803160 KRF 50/8 8 ano 50 B 14.4 11 21
61803170 KRF 50/10 10 ano 50 B 14.5 11 21
61803180 KRF 50/12 12 ano 53 B 14.5 11 21
61803190 KRF 50/16 16 ano 59 B 14.5 11 27
61803200 KRF 70/8 8 ano 55 B 17 13 25
61803210 KRF 70/10 10 ano 55 B 17 13 25
61803220 KRF 70/12 12 ano 58 B 17 13 25
61803230 KRF 70/16 16 ano 64 B 17 13 28
61803240 KRF 95/10 10 ano 69 B 20 15 29
61803250 KRF 95/12 12 ano 69 B 20 15 29
61803260 KRF 95/16 16 ano 69 B 20 15 29
61803270 KRF 120/10 10 ano 73 B 22 17 32
61803280 KRF 120/12 12 ano 73 B 22 17 32
61803290 KRF 120/16 16 ano 73 B 22 17 32
61803300 KRF 150/12 12 ano 80 B 25/13 B 25 19 36
61803310 KRF 150/16 16 ano 80 B 25/13 B 25 19 36
61803330 KRF 185/12 12 ano 86 13 B 27 21 39
61803340 KRF 185/16 16 ano 86 13 B 27 21 39
61803350 KRF 185/20 20 ano 93 13 B 27 21 39
61803360 KRF 240/12 12 ano 96 13 B 30 22,5 42
61803370 KRF 240/16 16 ano 96 13 B 30 22,5 42
61803380 KRF 240/20 20 ano 95 13 B 30 22,5 42
61803390 KRF 300/16 16 ano 99 13 B 32 24,5 46
61803400 KRF 300/20 20 ano 99 13 B 32 24,5 46
61803420 KRF 400/16 16 ano 111 13 B 38 30 56
61803430 KRF 400/20 20 ano 126 13 B 38 30 56
61803440 KRF 400/24 24 ano 118 13 B 38 30 56
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • S inspekčným otvorem (od velikostí 4 mm²)
  • Vysoká bezpečnost a zatížitelnost díky velmi kvalitní elektrolytické mědi

Oblasti použití

  • KR: pro vodiče s jádry z jemných a z více měděných drátů (třída 5 a 2) s rozsahem průřezů 0,75 - 10 mm²
  • KRT: pro vodiče s jádry z více měděných drátů (třída 2) s rozsahem průřezů 10 - 1000 mm²
  • KRF: pro vodiče s jádry z jemných měděných drátů (třída 5) s rozsahem průřezu 16 - 800 mm²
  • Zejména pro připojení k přípojnicím a měděným konektorům
  • Max. 48 kV

Odkazy na normy / schválení

  • In combination with recommended crimp tool fulfill requirments of EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 and VDE 0220:1
  • UL File No.: E205350 (viz tabulka)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: trubková kabelová oka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 6.0 Class-Description: Trubkové kabelové oko pro Cu vodič

Materiál

  • Pocínovaná elektrolytická měď (Cu/Sn4, pocínovaný povrch 4μ)

Teplotní rozsah

  • Trvale do +90 °C
  • Teplota při zpracování:
    110 °C, max. +140 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.