Trubková kabelová oka KRFN

Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands

Číslo výrobku Označení výrobku Ø otvoru pro šroub mm UL aprobace Délka (mm) Lisovací čelisti d mm W mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61797400 KRFN 50/6 6 ne 51 B 14.5 11 18 100
61797401 KRFN 50/8 8 ne 51 B 14.5 11 18 100
61797402 KRFN 50/10 10 ne 51 B 14.5 11 18 100
61797403 KRFN 70/6 6 ne 56 B 14.5 13 20 50
61797404 KRFN 70/8 8 ne 56 B 17 13 20 50
61797405 KRFN 70/10 10 ne 56 B 17 13 20 50
61797406 KRFN 95/8 8 ne 61 B 20 15 24 50
61797407 KRFN 95/10 10 ne 62 B 20 15 24 50
61797408 KRFN 95/12 12 ne 64 B 20 15 24 50
61797409 KRFN 120/8 8 ne 65 B 22 17 26 25
61797410 KRFN 120/10 10 ne 66 B 22 17 26 25
61797411 KRFN 120/12 12 ne 68 B 22 17 26 25
61797412 KRFN 150/10 10 ne 73 B 25/13 B 25 19 30 25
61797413 KRFN 150/12 12 ne 75 B 25/13 B 25 19 30 25
61797414 KRFN 185/10 10 ne 80 13 B 27 21 32 20
61797415 KRFN 185/12 12 ne 82 13 B 27 21 32 20
61797416 KRFN 185/16 16 ne 86 13 B 27 21 32 20
61797417 KRFN 240/10 10 ne 84 13 B 30 22,5 38 10
61797418 KRFN 240/12 12 ne 84 13 B 30 22,5 38 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
  • Vysoká bezpečnost a zatížitelnost díky velmi kvalitní elektrolytické mědi
  • S inspekčním otvorem

Oblasti použití

  • Úzká trubková kabelová oka pro vodiče s jádry z jemných a z více měděných drátů (třída 5 a 2) s rozsahem průřezů 50 -240 mm²
  • Optimální při nedostatku místa

Odkazy na normy / schválení

  • V kombinaci s doporučeným nářadím splňuje požadavky EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 a VDE 0220:1

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: trubková kabelová oka

Materiál

  • Pocínovaná elektrolytická měď

Teplotní rozsah

  • Trvale do +90 °C
  • Teplota při zpracování:
    110 °C, max. +140 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.