61814612
Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 16.0mm²; Krimpovací profil: Čtyřhranný
CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.216,25 Kč
(521.624,84 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací vložka s možností otáčení o 360° umožňuje optimální nastavení nástroje podle měnících se montážních podmínek.
- Vlastnosti krimpovacích kleští s předním a bočním vkládáním kombinované v jednom nástroji.
- Ideální pro stísněné nebo měnící se prostředí. Boční vkládání zajišťuje ergonomicky optimální krimpovací proces, zatímco přední vkládání je vhodné zejména pro stísněné prostředí a stroje.
- Pokrytí velkého rozsahu průřezů bez nutnosti nastavení krimpovacího nástroje.
- Pro koncové dutinky žil s rozsahem průřezů do 10 mm² nebo 16 mm², v závislosti na variantě.
- Pro koncové dutinky žil TWIN s rozsahem průřezů až 2 x 6 mm².
- Krimpování extrémně dlouhých koncových dutinek do 16 mm nebo 18 mm je možné, v závislosti na variantě.
- Ergonomické rukojeti a optimalizovaný přenos síly umožňují práci bez únavy.
Použití
- Pro lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil a také koncových dutinek žil TWIN dle DIN 46228.
- Varianta „TWISTOR® 16“ pro čtvercový krimpovací profil koncových dutinek žil.
- Varianta „TWISTOR® T“ pro trapézový krimpovací profil koncových dutinek žil.