Krimpovací čelisti pro UP 35

Vložky pro pneumatický krimpovací stroj UP 35 pro různé konektory jako ploché kolíky, kabelová oka a koncové dutinky žil

Číslo výrobku Označení výrobku vhodné pro Lisovací rozsah mm² Krimpovací profil Základní jednotka Bázová cena
Koncové dutinky žil
61743941 WZ / Set AE 21 izol. + neizol. koncové dutinky žil 0.14 - 10.0 trapézový
61743942 WZ / AE 51 izol. + neizol. koncové dutinky žil 10 - 25 trapézový
61743943 WZ / Set AE 5 izol. + neizol. koncové dutinky žil 25.0-35.0 trapézový
61743944 WZ / Set AE 61 izol. + neizol. koncové dutinky žil 35 - 50 trapézový
Izolovaná kabelová oka
61743934 WZ /Set 440 izolovaná kabelová oka 0,1 - 2,5 oválný
61743933 WZ / Set 441 izolovaná kabelová oka 0,5 - 6 oválný
61743948 WZ / Set 44 izolovaná kabelová oka 0,5 - 6 oválný
Kabelová oka
61743935 WZ / Set 66 (D) neizolovaná kabelová oka 0.1 - 6.0 trnový
61743936 WZ / Set 66 (W) neizolovaná kabelová oka 0,25-6 W
61743939 WZ / Set RKS 2 trubková kabelová oka 4 - 10 W
61743937 WZ / Set RKS 3/10 mm2 trubková kabelová oka 10 W
61743938 WZ / Set RKS 3-16 mm2 trubková kabelová oka 16 W
Ploché kolíky
61743945 WZ / Set F2,8 uninsulated panel connectors 2.8 0.1 - 1.0 svinovaný
61743946 WZ / Set F4,8 uninsulated panel connectors 4.8 0,5 - 2,5 svinovaný
61743947 WZ / Set F 6,3 neizolované ploché zásuvné kontakty 6,3 0,5 - 6 svinovaný
61743949 Krimpovací čelisti WZ f. UP 35- Set FAHN neizolované ploché zásuvné kontakty 6,3 0,5 - 2,5 svinovaný
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Jednoduchá a snadná výměna

Oblasti použití

  • Krimpovací čelisti pro UP 35 ( produktové číslo: 11148003
  • Pro krimpovací čelisti WZ objednejte adapter UP 35:produktové číslo 61743951

Vlastnosti výrobku

  • Kalené

Poznámky

  • Na vyžádání jsou k dispozici další čelisti

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Vložka pro kabelová oka krimpovacího nástroje, koncové dutinky kabelů, připojení stínění

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Použití pro krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.