Mobile Crimp Tool čelisti

Krimpovací vložky/krimpovací čelisti pro mobilní krimpovací nástroj jsou určeny pro krimpování kabelových ok, plochých kolíků, koncových dutinek vodičů a dalších

Číslo výrobku Označení výrobku vhodné pro Specifikace Specifikace GB Krimpovací profil Základní jednotka Bázová cena
Izolovaná kabelová oka
62000110 MCT čelisti pro kabelová oka izol. 4300-3129 izolovaná kabelová oka 0,5 – 1,5/1,5 – 2,5 mm² AWG 22 - 16/16 - 14 oválný
62000111 MCT čelisti pro kabelová oka izol. 4300-3128 izolovaná kabelová oka 0,1 – 0,4/4 – 6 mm² AWG 26 - 22/12 - 10 oválný
Kabelová oka
62000112 MCT čelisti pro kabelová oka neizol. 4300-3142 neizolovaná kabelová oka 0,5 – 2,5/4 – 6 mm² AWG 12 - 10/22 - 14 trn
62000113 MCT čelisti pro kabelová oka neizol. 4300-3137 neizolovaná kabelová oka 0,75/1,5/2,5 mm² AWG 20-14 trn
62000114 MCT čelisti pro kabelová oka neizol. 4300-3139 neizolovaná kabelová oka 4/6/10 mm² AWG 12-8 trn
Koncové dutinky žil
62000115 MCT čelisti AEH 4300-3127 izol. + neizol. koncové dutinky žil 0,25 – 10 mm² AWG 24 - 8 trapézový
62000116 MCT čelisti AEH 4300-3153 izol. + neizol. koncové dutinky žil 16 – 25 mm² AWG 6 - 4 šestihranný
62000117 MCT čelisti AEH 4300-3154 koncové dutinky žil, izolované + neizolované 35 – 50 mm² AWG 2 - 0 šestihranný
Ploché kolíky
62000118 MCT čelisti pro ploché kolíky 4300-3150 neizolované ploché zásuvné kontakty 0,1 – 0,25/0,25 – 0,5/0,5 – 1,0 mm² AWG 26 - 24/24 - 22/22 - 18 svinovaný
62000120 MCT čelisti pro ploché kolíky 4300-3146 neizolované ploché zásuvné kontakty 6,3 0,5 – 1,0/1,5 – 2,5/4 – 6 mm² AWG 22 - 18/16 - 14/12 - 10 svinovaný
62000121 MCT čelisti pro optické kabely 4300-3141 Optický kabel (POF) F-SMA/B-FOC (ST) 4,52/5,41/3,84/3,25 mm 0,178/0,213/0,151/0,128 palce šestihranný
BNC konektory
62000122 MCT čelisti BNC 4300-3140 RG 174/179 konektory BNC 4,52/3,25/1,69/0,7 mm 0,178/0,128/0,067/0,028 palce šestihranný
62000123 MCT čelisti BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71 konektory BNC 1,69/5,41/6,48 mm 0,067/0,213/0,255 palce šestihranný
62000124 MCT čelisti BNC 4300-3138 RG 6/59 konektory BNC 9,14/8,23 mm 0,360/0,324 palce šestihranný
RJ45
62000125 MCT čelisti RJ45 4300-3144 RJ 45 RJ-45 8/8 - -
RJ 11
62000126 MCT čelisti RJ11 4300-3132 RJ11 RJ-11 6/6, 6/4, 6/2 - -
Stáčené kontakty
62000127 MCT čelisti pro kontakty 4300-3147 pro kontakty 4300-3147 0,14 – 4 mm² AWG 26 - 12 čtyřhranný
62000128 MCT čelisti pro kontakty 4300-3148 pro kontakty 4300-3147 6 – 10 mm² AWG 10 - 8 čtyřhranný
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Krimpovací čelisti jsou jednoznačně popsané, což minimalizuje riziko záměny
  • Skladování v praktických modulových boxech, které lze spojovat dohromady
  • Velmi dlouhá životnost - testováno na více než 20 000 krimpování

Poznámky

  • MCT čelisti RJ45 jsou vhodné pouze pro nestíněné konektory

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Vložka pro kabelová oka krimpovacího nástroje, koncové dutinky kabelů, připojení stínění

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Použití pro krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.