Mobile Crimp Tool krimpovací kleště

Mobilní krimpovací nástroj: Profesionální univerzální krimpovací kleště s vyměnitelnými čelistmi, zvláště vhodný pro údržbu/servis

Rychle vyměnitelné čelisti

Nízká hmotnost

Číslo výrobku Označení výrobku Krimpovací vložka Balicí jednotky Základní jednotka Bázová cena
62000100
MCT včetně čelistí pro koncové dutinky žil koncové dutinky žil 0,25–10 mm² 1
62000105
MCT bez čelistí - 1
62000102 MCT prázdný kufřík - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Spolehlivé - díky paralelnímu krimpování
  • Flexibilní - k dispozici je mnoho krimpovacích čelistí, které lze snadno a rychle vyměňovat
  • Nízká hmotnost
  • S ergonomicky tvarovanými plastovými rukojeťmi

Oblasti použití

  • Ideální servisní nástroj

Poznámky

  • Při výměně čelistí musí být nástroj zavřený

Rozsah dodávky

  • Číslo výrobku 62000100: mobilní krimpovací nástroj s čelistmi pro koncové dutinky žil 0,25-10 mm²
  • Číslo výrobku 62000105: pouze nástroj (bez kufříku a čelistí)
  • Číslo výrobku 62000102: praktický plastový kufřík pro přehledné uložení nástroje včetně čelistí

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.