Pneumatický krimpovací stroj UP 35

UP 35 je pneumatický krimpovací stroj s paralelním zavíracím mechanismem, který přesvědčí inovativním designem, ergonomií a kvalitou.

Spolehlivost Nároky na prostor

CE

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Krimpovací stroj (bez adapterů)
11148003 Pneumatický krimpovací stroj UP 35
Adapter / držák pro různé typy čelistí
61743951 Adaptér UP 35 pro WZ krimpovací čelisti
61743953 Adaptér UP 35 pro PEW 12 krimpovací čelisti
61743952 Adapter UP 35 pro W(D)T krimpovací čelisti
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Nový prostorově úsporný design
  • Ergonomický a uživatelsky příjemný přístroj díky ergonomickému naklonení o 10° a integrovanému LED osvětlení pracovního prostoru
  • Přístroj je snadno přenosný pomocí T rukojeti a díky nízké hmotnosti 20 kg
  • Vysoká flexibilita: jednoduchá a rychlá výměna adapterů, bez použití dalších nástrojů, široká variabilita krimpovacích kontaktů
  • Jednoduchá výměna adapterů ze strany

Oblasti použití

  • Pneumatický krimpovací stroj s paralelným zavíracím mechanismem
  • Uživatelsky příjemný, bezpečný, s vysokou kvalitou krimpu
  • Pro izolovaná kabelová oka do 6 mm², neizolovaná trubková a lisovaná kabelová oka do 16 mm² a pro koncové dutinky žil do 50 mm²

Vlastnosti výrobku

  • Rychlá výměna díky adapterům
  • Nucené řízení procesu umožňuje uvolnění až po úplném zalisování a zajišťuje tak maximální kvalitu zalisovaného spoje

Odkazy na normy / schválení

  • Odpovídá EC Directive 2011/65/EC (RoHS 2), certifikovaný CE

Rozsah dodávky

  • Pneumatický krimpovací přístroj
  • Pneumatický bezpečnostní pedál
  • Vzduchové hadice a zdroj napájení 12 V pro osvětlení
  • Elektronické počítadlo kusů
  • Sada nástrojů

Konstrukce

  • Adaptery a držáky čelistí musí být objednány samostatně
  • Čelisti musí být objednány samostatně

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Všeobecně

  • Operačný tlak: 6 barů /87 psi
  • Rozměry: 390 x 175 x 440 mm

Na vyžádání:

  • Přístroj ovládaný pomocí dvou pedálů pro vysokou bezpečnost (bez nutnosti používat ochranu prstů)
  • Další velikosti na vyžádání

Poznámky

  • Krimpovací síla: maximální 35 kN

Info

  • Hmotnost: 20 kg

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.