STAR STRIP odplášťovací nástroj

Odplášťovací nástroj pro kabely do průměru 40 mm, výměnné háky, spolehlivý a odolný, taky pro problematickou izolaci jako PTFE, TPE a flourpolymer a PUR

Speciálně broušené odizolovací nože jsou vhodné pro problematické izolační materiály jako PUR, fluorpolymer, skleněné vlákno, TPE

Číslo výrobku Označení výrobku Pro vnější průměry mm Délka mm Základní jednotka Bázová cena
STAR STRIP nástroj včetně břitu, malého a velkého háku, bez náhradního břitu
61735820
STAR STRIP 4,5 - 40 150
Náhradní díly
61735821 STAR STRIP náhradní nůž - -
61735822 STAR STRIP náhradní hák malý 4,5 - 25 -
61735823 STAR STRIP náhradní hák velký 20 - 40 -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Velký rozsah díky výměnnému přidržovacímu háku
  • Univerzálně použitelný pro kruhové, podélné a spirálové řezy
  • Břity vysoké kvality zajišťují snadné odpláštění i u těžkých izolačných materiálů
  • Odolnost: testováno pro více než 100 000 odizolování
  • Uživatelsky i ergonomicky příjemný nástroj ( mimo jiné díky malé hmotnosti)

Oblasti použití

  • Nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace (jako PVC, PTFE, guma nebo PUR)
  • Různé vyměnitelné háky umožňují použít STAR STRIP pro kabely s průměrem 4.5 - 25 mm a 20 - 40 mm

Vlastnosti výrobku

  • Plynule nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace
  • Možnost zafixování pozice pro kulatý, podélny nebo spirálovitý řez
  • Čepel automaticky vrací do své výchozí polohy, čímž se snižuje nebezpečí jejího poškození
  • K výměně přidržovacího háku nejsou nutné speciální nástroje

Poznámky

  • K dispozici jsou náhradní břity, které můžou být uloženy v přihrádce nástroje

Rozsah dodávky

  • 61735820: Nástroj včetně břitu, malého a velkého háku, bez náhradního břitu

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

Hmotnost

  • STAR STRIP s velkým hákem: 116 g

Délka

  • Rozměry s malým hákem:
    D x V x Š = 150 x 42 x 30,5 mm
    Rozměry s velkým hákem:
    D x V x Š = 167 x 52 x 30,5 mm

Barva

  • Černá

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Přibalený návod na použití naleznete ke stažení na: http://www.lappkabel.com/instructions.html