KNIPEX kleště štípací ESD

Pro ochranu stavebních prvků se u těchto nástrojů pomalu a kontrolovaně odvádí elektrostatická energie přes rukojeti.

Přesná střižná práce díky tvrzenému ostří

Číslo výrobku Označení výrobku Měkký drát mm Středně tvrdý drát mm Tvrdý drát mm Hmotnost kg Délka (mm) Základní jednotka Bázová cena
KNIPEX kleště štípací ESD
62120531 ESSE 12 kleště štípací ESD 1,6 1,2 0,6 0,082 115
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Lehký chod pro neunavující práci
  • Rukojeti odvádí elektřinu
  • Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím

Oblasti použití

  • Pro nejjemnější montážní a střižné práce, např. v elektronice a jemné mechanice

Vlastnosti výrobku

  • Hlava zrcadlově leštěná, díky tomu dobrá ochrana proti korozi

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kombinované kleště

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kombinované kleště

Materiál

  • Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.