KNIPEX kleště s polokulatými čelistmi

Izolované kleště KNIPEX pro uchopení a střihání

S břitem

Číslo výrobku Označení výrobku Středně tvrdý drát mm Tvrdý drát mm Hmotnost kg Délka (mm) Základní jednotka Bázová cena
KNIPEX kleště s polokulatými čelistmi
62120503 FRZI 16 kleště s polokulatými čelistmi 2,5 1,6 0,144 160
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
  • Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V

Oblasti použití

  • Vhodné pro jemnější práce

Vlastnosti výrobku

  • Špičaté, úzké ploché čelisti, zubaté svěrací plochy, s ostřím

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kombinované kleště

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ploché kleště

Certifikace

  • Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
  • Testováno VDE

Materiál

  • Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.