KNIPEX kleště silové kombinované

Izolované kleště KNIPEX pro uchopení a střihání

35% úspora síly oproti běžným kombinovaným kleštím

Číslo výrobku Označení výrobku Tvrdý drát mm Pianový drát mm Průměr kabelu mm Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
62120504 KKZI 20 kleště silové kombinované 2,8 2,2 13 0,343 200
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
  • Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V

Oblasti použití

  • S uchopovacími zónami pro mnohostranné použití
  • S ostřím pro měkké, tvrdé i pianové dráty a silnější kabely

Vlastnosti výrobku

  • Dlouhá ostří pro silnější kabely

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kombinované kleště

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kombinované kleště

Certifikace

  • Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
  • Testováno VDE

Materiál

  • Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, vícestupňově kalená v oleji

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.