EASY STRIP odizolovací nástroj
Samonastavitelný odizolovací s vyměnitelnými vložkami/odizolovacími noži, flexibilní ergonomický design, spolehlivý, i pro izolace kabely z teflonu/TPFE
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Jednoduché ovládání, protože vlastní nastavení na příslušný průřez se provádí automaticky
- Velký rozsah použití: snadno vyměnitelné odizolovací kazety
- Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
- Spolehlivost: - zkoušeno pro více než 150 000 odizolování
- Ergonomie: příjemný tvar, měkké rukojeti, optimápní rozpětí, úhlová hlava a malá hmotnost
Oblasti použití
- Vyměnitelné odizolovací kazety umožňují precizní odizolování mnoha různých materiálů izolací ( např. PVC/PTFE) a průměrů pouze jedním nástrojem
- Pro standardní vodiče a kabely (90 % aplikací je možné zpracovat bez nutnosti ručného nastavování nástroje)
Konstrukce
- Dostupné dvě provedení - úhlové (RA) a taky přímé provedení
Poznámky
- Jednožilové vodiče MTW o průřezu 16,00 mm² nelze zpracovat
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů
-
Všeobecně
- Rozsah odizolování: 0,02–16,0 mm²
-
Hmotnost
- 136 g
-
Délka
- Rozměry
D x V x Š
Standardní verze: 191x123x20 mm
RA verze: 144x186x23 mm -
Info
- Kapacita stříhání:
Kabely s plným jádrem do 1,5 mm² - Flexibilní vodiče do 10 mm²
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.