21920004
Nůž; Průřez vodiče 2.5mm² - 10mm²;
UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 2.5-10
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.696,17 Kč
(169.616,85 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Použitelné nezávisle na pevnosti i rozměrech izolačního materiálu
- Výměnné nože pro různé průřezy vodičů
- Žádné zmáčknutí/deformace konců kabelu
- Automatické uvolnění po operaci
Použití
- Univerzální odizolovací kleště s vyměnitelnými odizolovanými noži
- Vhodné pro žíly s izolací PTFE a PVC a kabely ASI, Solar a POF
- Univerzální odizolovací kleště s vyměnitelnými odizolovacími noži pro průřezy 0,03 až 16 mm² (rozsah použití je uveden na jednotlivých nožech)