ALLROUNDER STRIP odplášťovací nástroj

Také u stíněných kabelů lze s citem bezproblémově odpláštit různé vrstvy stejným nástrojem

"Allrounder" (univerzál)

Číslo výrobku Označení výrobku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61735835
ALLROUNDER STRIP 1
61735836
ALLROUNDER Locator Box 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Není potřeba nastavovat hloubku řezu
  • Vhodný i pro kabely s asymetrickou konstrukcí (např. ÖLFLEX® HEAT atd.)
  • Vysoká flexibilita
  • Multifunkční: u stíněných kabelů lze snadno odstraňovat také různé vrstvy

Oblasti použití

  • U kabelů s asymetrickou konstrukcí (ÖLFLEX® HEAT, HITRONIC® DUPLEX…)
  • Odplášťování a odizolování kulatých a plochých kabelů dvěma paralelními čepelemi (Ø 4-15 mm (kulatý kabel), šířka max. 15 mm (plochý kabel))

Vlastnosti výrobku

  • Extra čepel pro podélný řez
  • 2 odizolovací čepele s dorazem pro odizolování vodičů
  • Locator Box k omezení vzdálenosti čepelí (hloubky řezu)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.