61735835
ALLROUNDER STRIP dismantling tool
Odplášťovací nástroj; Průměr kabelu: 4.0mm - 15.0mm; Průřez vodiče 1.5mm² - 50mm²;
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
Přidat do porovnání produktů
Cena
686,81 Kč
(68.681,45 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Není potřeba nastavovat hloubku řezu
- Vhodný i pro kabely s asymetrickou konstrukcí (např. ÖLFLEX® HEAT atd.)
- Vysoká flexibilita
- Multifunkční: u stíněných kabelů lze snadno odstraňovat také různé vrstvy
Použití
- U kabelů s asymetrickou konstrukcí (ÖLFLEX® HEAT, HITRONIC® DUPLEX…)
- Odplášťování a odizolování kulatých a plochých kabelů dvěma paralelními čepelemi (Ø 4-15 mm (kulatý kabel), šířka max. 15 mm (plochý kabel))
Komentáře