AS-I STRIP speciální nástroj k odizolování kabelů

Nástroj k odpláštování bus kabelů s automatickým nastavením břitů, pro náročné izolace jako TPE, pryž a PUR

Číslo výrobku Označení výrobku vhodné pro Pro izolaci Délka mm Hmotnost kg Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61735831
ASI-Strip special AS-Interface TPE, pryž, PUR 160 0,12 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Automatické nastavení břitů
  • Žádné poškození vodičů

Oblasti použití

  • Pro kabely AS-I s TPE, pryžovým a PUR opláštěním

Vlastnosti výrobku

  • Pevné těleso kleští je vyrobeno z polyamidu zpevněného sklolaminátem
  • Břity kopírují speciální tvar kabelu

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.