BASIC STRIP odizolovací nástroj

Samonastavitelný odizolovací nástroj pro PVC izolaci žil 0,2-6 mm², přídavná funkce střihání do průměru 2 mm

TÜV

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Pro izolaci Délka (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61725960 BASIC STRIP 0.2 - 6 PVC 165 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduché ovládání, protože vlastní nastavení na příslušný průřez se provádí automaticky
  • Umožňuje snadné, rychlé a stejnoměrné odizolování flexibilních a plných vodičů
  • Ergonomické plastové rukojeti
  • Nastavitelná délka dorazu v rozsahu 5-12 mm
  • Výměnná nožová hlava

Oblasti použití

  • Samonastavovací odizolovací a stříhací nástroj
  • Odplášťování drátů a lanek o průřez
    0,2 - 6 mm²
  • Stříhání drátů do průměru 2 mm
  • Pro vodiče s izolací žil z PVC

Vlastnosti výrobku

  • Vyrobeno v Německu

Odkazy na normy / schválení

  • Logo GS pro ověřenou bezpečnost

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.