DATA STRIP - nástroj k odizolování kabelů

Nástroj k odpláštování a demontáži signálních, telefonních, audiovizuálních, ovládacích a datových kabelů, měděných i optických, odolný, uživatelsky přivětivý

Číslo výrobku Označení výrobku Pro vnější průměry mm Hmotnost kg Základní jednotka Bázová cena
61735810
DATA STRIP 2,5 - 11 0,028
61735811 DATA STRIP náhradní nůž - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Přesnost díky 9 nastavitelným pozicím na stavěcím kotouči
  • Uživatelsky příjemné: stlačte, vložte kabel, otočte, opět nástroj otevřte a kabel vyjměte
  • Kompaktní design, lehce přenosný v kapse, nebo na opasku
  • Zkoušeno pro minimálně 50 000 odplášťování
  • Poloha "x" na kolečku umožňuje uzavření nástroje a tím vyjmutí opotřebované kazety s břitem a její rychlou a bezpečnou výměnu za novou

Oblasti použití

  • Precizní odizolovací nástroj k odstranění izolace signálních, telefonních, audiovizuálních, ovládacích a datových kabelů, měděných i optických
  • Hodí se k odizolování většiny vícežilových kabelů a kabelů se skleněnými optickými vlákny s průměrem do 11 mm (také pro napájecí kabely s jednoduchým PVC pláštěm)
  • Nevhodné pro PUR materiály

Vlastnosti výrobku

  • Nastavitelný až po 1.00 mm (0,04") v krocích po 0.1 mm: 9=1.0 mm8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm

Poznámky

  • Poloha "x" na kolečku umožňuje uzavření nástroje a tím vyjmutí opotřebované kazety s břitem a její rychlou a bezpečnou výměnu za novou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

Všeobecně

  • Tloušťka izolace: do 1 mm

Průměr

  • Pro vnější průměry: 2,5-11 mm

Hmotnost

  • 28 g

Délka

  • D x V x Š: 90,5 x 39,5 x 19 mm

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.