DATA STRIP - nástroj k odizolování kabelů
Nástroj k odpláštování a demontáži signálních, telefonních, audiovizuálních, ovládacích a datových kabelů, měděných i optických, odolný, uživatelsky přivětivý
Číslo výrobku | Označení výrobku | Pro vnější průměry mm | Hmotnost kg | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61735810
|
DATA STRIP | 2,5 - 11 | 0,028 | 1 | |||
61735811 | DATA STRIP náhradní nůž | - | - | 1 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Přesnost díky 9 nastavitelným pozicím na stavěcím kotouči
- Uživatelsky příjemné: stlačte, vložte kabel, otočte, opět nástroj otevřte a kabel vyjměte
- Lehký a praktický design, vhodný pro nošení v kapse nebo na opasku
- Dlouhá životnost - testováno na 50 000 odpláštění
- Poloha "x" na kolečku umožňuje uzavření nástroje a tím vyjmutí opotřebované kazety s břitem a její rychlou a bezpečnou výměnu za novou
Oblasti použití
- Precizní odizolovací nástroj k odstranění izolace signálních, telefonních, audiovizuálních, ovládacích a datových kabelů, měděných i optických
- Hodí se k odizolování většiny vícežilových kabelů a kabelů se skleněnými optickými vlákny s průměrem do 11 mm (také pro napájecí kabely s jednoduchým PVC pláštěm)
- Nevhodné pro PUR materiály
Vlastnosti výrobku
- Nastavitelný až po 1.00 mm (0,04") v krocích po 0.1 mm: 9=1.0 mm8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm
Poznámky
- Poloha "x" na kolečku umožňuje uzavření nástroje a tím vyjmutí opotřebované kazety s břitem a její rychlou a bezpečnou výměnu za novou
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů
-
Všeobecně
- Tloušťka izolace: do 1 mm
-
Průměr
- Pro vnější průměry: 2,5-11 mm
-
Hmotnost
- 28 g
-
Délka
- Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm -
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.