EASY STRIP odizolovací nástroj

Samonastavitelný odizolovací s vyměnitelnými vložkami/odizolovacími noži, flexibilní ergonomický design, spolehlivý, i pro izolace kabely z teflonu/TPFE

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Barva Pro izolaci Tvar břitů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Standardní verze vč. kazety
61735800
EASY STRIP vč. přímé kazety 0.02 - 10 černá PVC apod. rovné 1
61735805
EASY STRIP vč. kazety V 0.1 - 4 modrá PTFE etc. ve tvaru V 1
61735807
EASY STRIP vč. kazety O 4 - 16 červená PVC apod. kulaté 1
Verze RA vč. kazety
61735813
EASY STRIP RA vč. přímé kazety 0.02 - 10 černá PVC apod. rovné 1
61735814
EASY STRIP RA vč. kazety V 0.1 - 4 modrá PTFE etc. ve tvaru V 1
61735815
EASY STRIP RA vč. kazety O 4 - 16 červená PVC apod. kulaté 1
Kazeta a náhradní díly
61735801
Přímá kazeta 0.02 - 10 černá PVC apod. rovné 1
61735803
V-kazeta 0.1 - 4 modrá PTFE etc. ve tvaru V 1
61735802
O-kazeta 4 - 16 červená PVC apod. kulaté 1
61735806
EASY STRIP opěrné čelisti - - - - 2
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduché ovládání, protože vlastní nastavení na příslušný průřez se provádí automaticky
  • Velký rozsah použití: snadno vyměnitelné odizolovací kazety
  • Preciznost: možnost precizního nastavení zajišťuje odstranění i těch nejslabších izolací bez poškození vodičů
  • Spolehlivost: - zkoušeno pro více než 150 000 odizolování
  • Ergonomie: příjemný tvar, měkké rukojeti, optimápní rozpětí, úhlová hlava a malá hmotnost

Oblasti použití

  • Vyměnitelné odizolovací kazety umožňují precizní odizolování mnoha různých materiálů izolací ( např. PVC/PTFE) a průměrů pouze jedním nástrojem
  • Pro standardní vodiče a kabely (90 % aplikací je možné zpracovat bez nutnosti ručného nastavování nástroje)

Konstrukce

  • Dostupné dvě provedení - úhlové (RA) a taky přímé provedení

Poznámky

  • Jednožilové vodiče MTW o průřezu 16,00 mm² nelze zpracovat

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

Všeobecně

  • Rozsah odizolování: 0,02–16,0 mm²

Hmotnost

  • 136 g

Délka

  • Rozměry
    D x V x Š
    Standardní verze: 191x123x20 mm
    RA verze: 144x186x23 mm

Info

  • Kapacita stříhání:
    Kabely s plným jádrem do 1,5 mm²
  • Flexibilní vodiče do 10 mm²

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.