FC STRIP PLUS odplášťovací nástroj

Nástroj k odpláštování a demontáži vodičů/kabelů Fast Connect, vnější plášť a měděný stínící oplet jsou odstraněny v jediném kroku, šetří čas

Nástroj k oplášťování kabelů se 3 nastavitelnými nožovými čepelemi

Číslo výrobku Označení výrobku Pro vnější průměry mm vhodné pro Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0 Kabely Fast Connect 1
21124092 FC STRIP PLUS náhradní nůž, 3 kusy - - 3
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • 1, 2 nebo 3stupňové odplášťování pouze v jednom pracovním kroku
  • Úspora času
  • Žádné poškození kabelu
  • Vysoká flexibilita

Oblasti použití

  • Koaxiální a kulaté datové kabely (např. UNITRONIC®, ETHERLINE®…) s vnějším průměrem 2,5 - 8 mm
  • Kabely Fast-Connect

Vlastnosti výrobku

  • Vzdálenost a hloubku čepelí lze individuálně nastavit

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.