FC STRIP - nástroj k odizolování kabelů

Nástroj k odpláštování a demontáži vodičů/kabelů Fast Connect, vnější plášť a měděný stínící oplet jsou odstraněny v jediném kroku, šetří čas

Číslo výrobku Označení výrobku vhodné pro Základní jednotka Bázová cena
21124030
FC STRIP vč. nožů Kabely Fast Connect
21124040
FC STRIP bez nožové kazety -
21124041 FC STRIP nožová kazeta -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlost: po odizolování ihned připraveno k zapojení - vnější plášť i měděný oplet jsou odstraněny v jediném kroku
  • Žádné poškození kabelu
  • Seřizovací šrouby umožňují přizpůsobit nástroj všem kabelům Fast Connect

Oblasti použití

  • Dvoustupňový odizolovací nástroj pro kabely Fast Connect s vnějším průměrem 2,5 - 8,0 mm
  • Nastavená délka odizolování pro měděný stínicí oplet 6,5 mm (vzdálenost čepelí)
  • Další nožové kazety na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.