0028647
UNITRONIC® FD P plus A
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X0.14; Barevné značení žil: DIN 47100; PUR; Na seznamu UL; Vlečný řetěz
UNITRONIC® FD P plus A 2x0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.093,82 Kč
(4.093,82 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Relativně velmi malých poloměrů ohybu je dosaženo díky vysoce flexibilní konstrukci kabelu.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 100 m.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití v Evropě, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.