FC STRIP PLUS Stripping tool

Nástroj k odpláštování a demontáži vodičů/kabelů Fast Connect, vnější plášť a měděný stínící oplet jsou odstraněny v jediném kroku, šetří čas

Číslo výrobku Označení výrobku Pro vnější průměry mm Základní jednotka Bázová cena
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

Výhody

  • 1-, 2- and 3-level stripping in one operation
  • Žádné poškození kabelu

Oblasti použití

  • For coaxial and shielded data cables from 2.5 to 8mm outer diameter
  • Fast Connect cables

Vlastnosti výrobku

  • Temperature range up to +120°C