KNIPEX odplášťovací nůž

Odplášťovací nůž KNIPEX s tvrzeným ostřím a s izolovanou rukojetí

Odplášťování bez poškození izolace vodiče

Číslo výrobku Označení výrobku Délka mm Hmotnost kg Základní jednotka Bázová cena
Odplášťovací nůž
62120511 ABMI 18 odplášťovací nůž 180 0,068
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Více bezpečnosti díky neklouzavým měkkým součástem
  • Dobrý přenos síly při tahání nože díky prohlubni pro palec a výběžku pro pevnější uchopení na konci rukojeti
  • Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
  • Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V

Vlastnosti výrobku

  • Transparentní ochranný kryt
  • S kluznicí na špičce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Class-Description: Nůž

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nůž

Certifikace

  • Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
  • Testováno VDE

Materiál

  • Chirurgická ocel, nerezavějící, vytvrzená na vzduchu

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.