SENSOR STRIP odizolovací nástroj

Nástroj pro odplášťování a odizolování kabelů a vodičů čidel, vhodný také pro PUR vnější pláště. Vyrobený v Německu

Číslo výrobku Označení výrobku Pro vnější průměry mm Délka (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61735833 SENSOR STRIP Mini odizolovací nástroj 3,2 - 4,4 165 1
61735993 SENSOR STRIP Special odizolovací nástroj 4,4 - 7 165 1
61718790 SENSOR STRIP Mini sada náhradních břitů 3,2 - 4,4 - 1
61718800 SENSOR STRIP Special sada náhradních břitů 4,4 - 7 - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vyvinuto speciálně pro odizolování senzor/aktor kabelů
  • Díky novému provedení nožů odstraňuje nástroj pláště kabelů z PVC / PUR dokonale a bez poškození vnitřních vodičů nebo stínicího opletu
  • Plně automatické nastavení pro různé průměry kabelů
  • Průchod kabelu otvorem v rukojeti umožňuje odizolování jakékoliv délky
  • Ergonomické provedení - snadno ovladatelný a lehký

Oblasti použití

  • PUR bezhalogenové senzor/aktor kabely
  • Vysoce flexibilní kabely TPE-U
  • PUR kabely
  • PUR/PVC kabely
  • Kabely s konstrukcí jádra z mnoha drátů, stíněné a nestíněné kabely

Vlastnosti výrobku

  • Vyměnitelné nože – dlouhá životnost, hospodárnost

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

Průměr

  • Senzor Mini: Pro vnější průměr: 3,2-4,4 mm
    Senzor Special: Pro vnější průměr: 4,4-7 mm

Délka

  • Rozměry D x V x Š :16,6x2,8x10,2 mm

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.